ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット R2ー144144F

プラスチックパレット R2ー144144F R2-144144F-B
  • プラスチックパレット R2ー144144F
通常単価(税別)
62,077
税込単価
68,285

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する
  • ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg)
    4000
  • 最大動荷重 (kg)
    1000
  • 間口 (mm)
    1440
  • 奥行 (mm)
    1440
  • トラスココード
    198-2034
  • 質量(g)
    54000.0
  • 材質1
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    170
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    230×90
  • 中央桁幅(mm)
    700

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

R2-144144F-B
解除
    数量:

    R2-144144F-Bの仕様・寸法情報

    ライトブルー
    最大静荷重 (kg)
    4000
    最大動荷重 (kg)
    1000
    間口 (mm)
    1440
    奥行 (mm)
    1440
    トラスココード
    198-2034
    質量(g)
    54000.0
    材質1
    低発泡ポリエチレン(PE)
    高さ(mm)
    170
    差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    230×90
    中央桁幅(mm)
    700
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R2-144144F-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,077
    ( 68,285 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
    ・フォークリフトで使用するパレットです。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ) 画像

      三甲

      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

      【特長】両面タイプよりも軽量で、フォークリフトでも使用されるパレット。海外へのワンウェイタイプもこの形に多い。

    • プラスチックパレット 片面使用型 SK-D4 画像

      三甲

      プラスチックパレット 片面使用型 SK-D4

      裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。

    • プラスチックパレット(キャスター付) 画像

      三甲

      プラスチックパレット(キャスター付)

      【特長】フォークリフトなどが必要なく、狭い場所でもパレットごと移動が可能。通常のパレットとしても使用可能。2コーナーφ75(直径75mm)自在ナイロン車、中央φ75(直径75mm)自在ナイロン車。合計5輪のキャスターで荷重を支える。全周に積載面からの高さ40mmのカベ形状を設置。積載物がズレ落ちることなく、安定した積載が可能。材質:パレット部/ポリプロピレン(PP)、車輪/ナイロン。製造

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックパレット R2ー144144Fの型番R2-144144F-Bのページです。 型番R2-144144F-Bに関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックパレット R2ー144144Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックパレット R2ー144144F
    プラスチックパレット R2ー1111Fー2
    プラスチックパレット R4ー1111Fー2
    プラスチックパレット R2ー1112F
    プラスチックパレット Rー1114ー2
    プラスチックパレット Rー1114F
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格62,07739,91242,49437,26937,68638,029
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ライトブルーグレーライトブルーライトブルーグレーライトブルー
    最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
    最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
    間口 (mm)144011001100120014001400
    奥行 (mm)144011001100110011001100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました