ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット R2ー1315F

プラスチックパレット R2ー1315F R2-1315F-B
  • プラスチックパレット R2ー1315F
通常単価(税別)
65,316
税込単価
71,848
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

R2-1315F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R2-1315F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
ライトブルー
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
1300
高さ・厚み (mm)
150
トラスココード
198-2039
質量(g)
45500.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×80
中央桁幅(mm)
300

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R2-1315F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,316
( 71,848 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー1315Fの型番R2-1315F-Bのページです。 型番R2-1315F-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット R2ー1315Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット R2ー1315F
プラスチックパレット D2ー1315F
パレット R2-1315 灰
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
プラスチックパレット R4ー1111Fー2
パレット D4-1315 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格65,31652,45251,08139,91242,49424,268
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレットパレット----
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
ライトブルーライトブルーグレーグレーライトブルーライトブルー
仕様2方差し2方差し----
最大静荷重 (kg)400040004000400040001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト