ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット R2ー1111Fー2

プラスチックパレット R2ー1111Fー2 R2-1111F2-GY
  • プラスチックパレット R2ー1111Fー2
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,912
税込単価
43,903

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する
  • グレー
  • 最大静荷重 (kg)
    4000
  • 最大動荷重 (kg)
    1000
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1100
  • トラスココード
    198-2048
  • 質量(g)
    30700.0
  • 材質1
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    150
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    260×80
  • 中央桁幅(mm)
    190

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

R2-1111F2-GY
解除
    数量:

    R2-1111F2-GYの仕様・寸法情報

    グレー
    最大静荷重 (kg)
    4000
    最大動荷重 (kg)
    1000
    間口 (mm)
    1100
    奥行 (mm)
    1100
    トラスココード
    198-2048
    質量(g)
    30700.0
    材質1
    低発泡ポリエチレン(PE)
    高さ(mm)
    150
    差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    260×80
    中央桁幅(mm)
    190
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R2-1111F2-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,912
    ( 43,903 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
    ・フォークリフトで使用するパレットです。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックパレット R2ー1111Fー2の型番R2-1111F2-GYのページです。 型番R2-1111F2-GYに関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックパレット R2ー1111Fー2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックパレット R2ー1111Fー2
    プラスチックパレット R4ー1111Fー2
    プラスチックパレット D2ー1111
    プラスチックパレット Rー1114ー2
    プラスチックパレット R2-1111
    プラスチックパレット R4ー1111ー4
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格39,91242,49426,28337,68617,86021,960
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    グレーライトブルーライトブルーグレーライトブルーグリーン
    最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
    最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
    間口 (mm)110011001100140011001100
    奥行 (mm)110011001100110011001100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました