17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

QMマックス 本体

QMマックス 本体
通常単価(税別)
78,627
税込単価
86,490
通常出荷日:4日目

【特長】・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

QXP-8063R-22【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
【商品仕様】
・カッタ径(mm)63:
・カッタ高さ(mm)50:
・インロー径(mm)22:
・刃数8
・クーラント穴付き
・ボアタイプフライス本体
・JANコード:4547328441819
・トラスココード:837-2553
・質量:0g
QXP-8066R-27【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
【商品仕様】
・カッタ径(mm)66:
・カッタ高さ(mm)50:
・インロー径(mm)27:
・刃数8
・クーラント穴付き
・ボアタイプフライス本体
・JANコード:4547328441741
・トラスココード:837-2555
・質量:0g
QXP-8066R【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
【商品仕様】
・カッタ径(mm)66:
・カッタ高さ(mm)50:
・インロー径(mm)22.225:
・刃数8
・クーラント穴付き
・ボアタイプフライス本体
・JANコード:4547328441796
・トラスココード:837-2554
・質量:0g

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です・カッタ径(mm)63: ・カッタ高さ(mm)50:
・インロー径(mm)22: ・刃数8・クーラント穴付き ・ボアタイプフライス本体・JANコード:4547328441819・トラスココード:837-2553・質量:0g
1個
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です・カッタ径(mm)66: ・カッタ高さ(mm)50:
・インロー径(mm)22.225: ・刃数8・クーラント穴付き ・ボアタイプフライス本体・JANコード:4547328441796・トラスココード:837-2554・質量:0g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,627
( 86,490 )
4日目
78,627
( 86,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

QMマックス 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QMマックス 本体
QMマックス 本体 多刃
QMミル 本体
QMマックス モジュラーヘッド
QMマックス モジュラーヘッド 多刃
QMマックス モジュラーヘッド MQX
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格78,62759,976 -17,613 -37,922 -21,898 -21,522 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト