17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

QMマックス 本体 多刃

QMマックス 本体 多刃
通常単価(税別)
59,97669,581
税込単価
65,97476,539
通常出荷日:4日目

【特長】・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

QXP-7050R-22【特長】
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです。
・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。
【商品仕様】
・QMマックス本体
・JANコード:4547328439465
・トラスココード:837-2548
・質量:0g
QXP-8050R【特長】
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです。
・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。
【商品仕様】
・QMマックス本体
・JANコード:4547328437393
・トラスココード:837-2549
・質量:0g
QXP-8052R-22【特長】
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです。
・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。
【商品仕様】
・QMマックス本体
・JANコード:4547328437416
・トラスココード:837-2551
・質量:0g
QXP-7040R-16【特長】
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです。
・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。
【商品仕様】
・QMマックス本体
・JANコード:4547328437386
・トラスココード:837-2547
・質量:0g

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です・QMマックス本体・JANコード:4547328437386・トラスココード:837-2547・質量:0g
1個
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です・QMマックス本体・JANコード:4547328439465・トラスココード:837-2548・質量:0g
1個
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です・QMマックス本体・JANコード:4547328437393・トラスココード:837-2549・質量:0g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,976
( 65,974 )
4日目
66,154
( 72,769 )
4日目
69,581
( 76,539 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです
・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

QMマックス 本体 多刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QMマックス 本体 多刃
QMマックス 本体
QMマックス モジュラーヘッド 多刃
QMミル 本体
QMマックス モジュラーヘッド
QMマックス モジュラーヘッド MQX
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格59,976-78,62721,898 -17,613 -37,922 -21,522 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト