17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズ

通常単価(税別)
56,447
税込単価
62,092

【特長】・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです。・1本のホルダで高送り+肩...

詳細情報を確認する

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QXP-6040R-16
解除
    数量:

    QXP-6040R-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    QXP-6040R-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,447
    ( 62,092 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多刃・高能率加工用、刃先交換式カッタです。
    ・1本のホルダで高送り+肩削り加工が可能です。
    【商品仕様】
    ・QMマックス本体
    ・JANコード:4547328439472
    ・トラスココード:837-2546
    ・質量:0g

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズの型番QXP-6040R-16のページです。 型番QXP-6040R-16に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径ミリサイズ
    ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ
    QMマックス 本体
    QMマックス 本体 多刃
    QMミル 本体
    QMマックス モジュラーヘッド
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格56,44778,62778,62759,976 -17,613 -37,922 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました