ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)【2400個入り】

通常単価(税別)
37,31728,939
税込単価
41,04931,833
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・連続長繊維セルロース不織布をベースとし連続長繊維ポリエステル不織布をバインダーを使用せずに一...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

QT-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2400個入り)

QT-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
タイプ
ドライ
質量(g)
5800
シートサイズ(mm)
240×250
材質
キュプラ
ホワイト
入 数
80枚×30袋
JANコード
4970512540522
トラスココード
541-8542
クリーンパック有無
形態
段ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QT-8
最小発注数量
1パック

2400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,31728,939
( 31,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続長繊維セルロース不織布をベースとし連続長繊維ポリエステル不織布をバインダーを使用せずに一体複合したワイパーです。
・セルロースの吸収性、合成繊維の強度を合わせもつワイパーです。
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):240×250
・箱入数:80枚×30袋
・色:ホワイト
・8つ折り
・JANコード:4970512540522
・トラスココード:541-8542
・質量:5.8kg
【材質/仕上】
・キュプラ
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)の型番QT-8のページです。 型番QT-8に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)
ベンコット PS-2 (14400枚入)
ベンコット TF
ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し
ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業コクゴ小津産業
通常価格37,31746,69125,241 -32,60824,00031,316
通常出荷日1日目2日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス-不織布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロン-----
タイプドライドライ-ドライ-ドライ
質量(g)58004300-3000-2600
シートサイズ(mm)240×250100×215----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング