17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • トルク調整範囲(N・m)

    ~mm
      [20-70/0.1N・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCALS70N

    トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCALS70N QSPCALS70N-[20-70/0.1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    単能形で、設定可能トルク範囲が20〜70N・mのトルクレンチ 。【特長】・設定トルクに達すると空転して...

    詳細を確認

    型番:

    QSPCALS70N-[20-70/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    QSPCALS70N-[20-70/0.1]の仕様・寸法情報

    トルク調整範囲(N・m)
    20 ~ 70
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    QSPCALS70N-[20-70/0.1]

    トルク調整範囲

    (N・m)

    最小発注数量
    20 ~ 70
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    単能形で、設定可能トルク範囲が20〜70N・mのトルクレンチ 。
    【特長】
    ・設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止できるトルクレンチ。
    ・設定値での空転式トルクレンチ。
    ・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
    ・トルクの上下限管理蛾必要な部位に最適。
    ・ポカよけ(本数管理)信号出力標準搭載、本数管理システムが簡単に構築可能。
    【用途】
    ・量産ポカよけ(本数管理)締付作業用。
    ・オーバートルク(締めすぎ)を防止したい作業環境にも最適。

    商品情報

    空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS70Nの仕様

    QSPCALS70Nの外観

    QSPCALS70Nの外観

    特長

    • 「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
    • 有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。
    • 耐久性に優れたカールコードを採用。
    • 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムが構成可能。
    • リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出す。
    • 静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠。
    • ISO 6789 TypeII Class B の校正手順に準拠。

    製品仕様

     

    (単位:mm)

     

    QSPCALS70Nの寸法図1

    QSPCALS70Nの寸法図1

    QSPCALS70Nの寸法図2

    QSPCALS70Nの寸法図2

    型式QSPCALS70N
    トルク調整範囲[N・m]最小~最大20~70
    寸法[mm]全長L346
    角ドライブa9.53
    頭部R21.5
    全高h58
    本体e49
    W57.5
    φd27.2
    φD-
    質量約[kg]1.24
    精度±4%

    注意・禁止事項

    • リミットスイッチの定格はAC/DC30V、1A以下です。
    • カールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)です。
    • コードにメス側のコネクタは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCALS70Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q新品購入時のトルクセットは有償ですか?
    A
    新品購入時トルクセットは無償です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCALS70N
    トーニチ 空転式単能型ポカヨケトルクレンチ QSPCALS30N
    トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA70N
    トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA30N
    空転式トルクレンチ QSPCA
    スパナ式単能形トルクレンチ
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所中村製作所
    通常価格----37,5588,467 -
    通常出荷日4日目4日目4日目7日目7日目〜9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト