ツール用品技術窓口
![トーニチ 空転式単能型トルクレンチ QSPCA70N QSPCA70N-[20-70/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009888033/223009888033_20230801115839.jpg)
簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ。
【特長】
・設定トルクに達すると空転してオーバートルク(締めすぎ)を防止できる。
・トルクの上下限管理蛾必要な部位に最適。
・単能形。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
【用途】
・量産締付作業用、一般定量締付作業用。
・オーバートルク(締めすぎ)を防止したい作業環境にも最適。

QSPCA70Nの外観

使用イメージ
※写真はQSPCA30N(別売)を使用。

QSPCA70Nの寸法図1

QSPCA70Nの寸法図2
| 型式 | QSPCA70N | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 最小~最大 | 20~70 | |
| 寸法[mm] | 全長 | L | 346 |
| 角ドライブ | a | 9.53 | |
| 頭部 | R | 21.5 | |
| 全高 | h | 58 | |
| 本体 | e | 49 | |
| φd | 27.2 | ||
| φD | - | ||
| 質量約[kg] | 1.24 | ||
| 精度 | ±4% | ||


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ラチェットヘッド付単能型トルクレンチ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

トップ工業
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
0通常価格(税別):48,259円~

KTC(京都機械工具)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
0通常価格(税別):18,156円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~