17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2 QLE2800N2

トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2

通常単価(税別)
375,302
税込単価
412,832
通常出荷日:4日目

大容量トルク締め付け用プリセット型トルクレンチ。【特長】・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグ...

詳細を確認

型番:

QLE2800N2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

内蔵された調整ハンドルでトルクを設定可能

内蔵された調整ハンドルでトルクを設定可能

特長

  • 負荷方向:右。
  • トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能。
  • EU圏内など海外でも安心して使用可能。
  • ISO6789 TypeII Class A の校正手順に準拠。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

QLE2800N2の寸法図

QLE2800N2の寸法図

調整ハンドルの寸法図

調整ハンドルの寸法図

型式QLE2800N2
トルク調整範囲[N・m]最小~最大800~2,800
1目盛20
適用ねじ(参考)普通鋼(M39)M42
ハイテン(M33)
最大トルク時の手力P[N]1,250
寸法[mm]有効長L2,240
全長L’2,405
角ドライブa38.1
b42
頭部R50
h93
本体m79
n31
d60
D45
l01,190
l1115
l21,326
質量約[kg]23.7
 

精度 ±3%

QLE2800N2の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
800~2800
ヘッドタイプ
ラチェット式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
20
ポカヨケ機能
設定方式
プリセット
全長(mm)
2405
トラスココード
821-9270
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
QLE2800N2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375,302
( 412,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

大容量トルク締め付け用プリセット型トルクレンチ。
【特長】
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知可能。
・頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮。
・トルク値の変更は内蔵された調整ハンドルによって容易に行える。
・耐久性はそのままに、現行製品に対して15~20%の軽量化を実現。
・トルクレンチ本体とエクステンションハンドルの着脱はプッシュボタン式。
【用途】
・組立、量産用。
・大型ボルト締め付け用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2の型番QLE2800N2のページです。 型番QLE2800N2に関する仕様情報を記載しております。
トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような物に使われていますか?
A
建設工事や大型建設機械等大容量ボルトの締め付けに使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2
グリップ付プリセット形トルクレンチ
プリセット型トルクレンチ
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
グリップ付プリセット形トルクレンチ(へッド交換式)
メーカー東日製作所中村製作所中村製作所東日製作所中村製作所中村製作所
通常価格375,30228,300210,43117,37631,72220,662
通常出荷日4日目1日目1日目1日目3日目2日目
トルク調整範囲(N・m)800~280040~200700~21000.4~280~36040~200
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式
負荷方向-
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
最小目盛(N・m)202100.0222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング