ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm

共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm QH150-11TG
  • 全長 (mm)
    150
  • 幅 (mm)
    4
  • 材質
    その他
  • その他
  • 材質詳細
    被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)
  • 色詳細
  • 仕様
    2層
  • JANコード
    4971620813676
  • トラスココード
    112-7834
  • 質量 (g)
    242
  • 内容量
    1000 (500本ゴムどめ×2束)

型番:

QH150-11TG
解除
    数量:

    QH150-11TGの仕様・寸法情報

    全長(mm)
    150
    幅(mm)
    4
    材質
    その他
    その他
    材質詳細
    被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)
    色詳細
    仕様
    2層
    JANコード
    4971620813676
    トラスココード
    112-7834
    質量(g)
    242
    内容量
    1000 (500本ゴムどめ×2束)
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    QH150-11TG

    内容量

    最小発注数量
    1000 (500本ゴムどめ×2束)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,868
    ( 2,055 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
    ・主成分がPETであるため、退色・変色しにくいです。
    ・芯線の錆び及び飛び出し予防のため芯線と被覆材間で高い接着力を有し、結束性に優れています。
    【用途】
    ・高級菓子、食品、ファンシーグッズや贈答用品の装飾結束。ラッピング資材。
    【商品仕様】
    ・色:金
    ・幅(mm):4
    ・長さ(mm):150
    ・サイズ:4mm×15cm
    ・1袋入数(本):1000 (500本ゴムどめ×2束)
    ・JANコード:4971620813676
    ・トラスココード:112-7834
    ・質量:242g
    【材質/仕上】
    ・被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム
    ・芯線:軟鉄線(0.45mmφ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cmの型番QH150-11TGのページです。 型番QH150-11TGに関する仕様情報を記載しております。
    共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm
    共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
    共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm
    共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金
    PETカット品 金・銀
    共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)
    メーカー共和共和共和共和共和共和
    通常価格1,8681,2371,8573,428994 -1,506
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
    全長(mm)15080120150100150
    幅(mm)4441244
    材質その他その他その他その他その他その他
    その他その他その他その他その他
    材質詳細被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました