ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 色詳細

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PVCリール巻 4mm×600m

PVCリール巻 4mm×600m QC-600-9A
通常単価(税別)
3,990
税込単価
4,389
通常出荷日:6日目

【特長】・ビニタイ結束機、「ひねるんです」「ビニタイマチックV35」で推奨のビニタイです・被覆材にPV...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

QC-600-9A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC-600-9Aの仕様・寸法情報

全長(mm)
600000
幅(mm)
4
材質
その他
その他
材質詳細
被覆材:塩化ビニル(PVC)、芯材:軟鉄線
色詳細
仕様
ビニタイPVCリール巻
JANコード
4971620805275
トラスココード
112-9332
質量(g)
1428

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QC-600-9A

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
その他
4971620805275
112-9332
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990
( 4,389 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニタイ結束機、「ひねるんです」「ビニタイマチックV35」で推奨のビニタイです
・被覆材にPVC、芯材に鉄芯を使用しています
・業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです
【用途】
・工業用をはじめ、家庭用、園芸用などに幅広く使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVCリール巻 4mm×600mの型番QC-600-9Aのページです。 型番QC-600-9Aに関する仕様情報を記載しております。
PVCリール巻 4mm×600mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVCリール巻 4mm×600m
ビニタイ PETリール巻(平行)茶・橙
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ
共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格3,9905,6564344341,2371,868
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(mm)600000750000300003000080150
幅(mm)444444
材質その他その他その他その他その他その他
材質詳細被覆材:塩化ビニル(PVC)、芯材:軟鉄線被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄基材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)
仕様ビニタイPVCリール巻ビニタイPETリール巻(平行)カッター付カッター付3層2層
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト