ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linda アルパス 355ml×24/CS

通常単価(税別)
1,242
税込単価
1,366
通常出荷日:1日目

【特長】・細菌やカビの生育を抑制します。・食品にかかっても無害です。・逆さにしても使用できます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 高さ(mm)
    235
  • 詳細タイプ
    エアゾール缶
  • 径(mm)
    60
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • 適合アルコール製剤
    該当
  • 透明
  • 容量(ml)
    355
  • 材質1
    エタノール、キレート剤
  • 仕様
    第4類:アルコール類、危険等級2、水溶性、エアゾール
  • JANコード
    4979782014436
  • トラスココード
    118-4000
  • 質量(g)
    355.000
  • 内容量
    1本

型番:

QC01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC01の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
高さ(mm)
235
詳細タイプ
エアゾール缶
径(mm)
60
希釈倍率(倍)
原液
適合アルコール製剤
該当
透明
容量(ml)
355
材質1
エタノール、キレート剤
仕様
第4類:アルコール類、危険等級2、水溶性、エアゾール
JANコード
4979782014436
トラスココード
118-4000
質量(g)
355.000
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QC01

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,242
( 1,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細菌やカビの生育を抑制します。
・食品にかかっても無害です。
・逆さにしても使用できます。
【用途】
・厨房用除菌に。
・食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内の食品流通経路(ノズル、カップステーション、シロップタンク上部)等の除菌

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linda アルパス 355ml×24/CSの型番QC01のページです。 型番QC01に関する仕様情報を記載しております。
Linda アルパス 355ml×24/CSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Linda アルパス 355ml×24/CS
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
Agイレーサー 60ml
シルバーミニ
水系ペイント除去剤ケスラー
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格1,2422,0091,3521,4232,2461,021
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目2日目
商品タイプ除菌衛生用品-----
高さ(mm)235-----
詳細タイプエアゾール缶-----
径(mm)60-----
希釈倍率(倍)原液-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト