17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高精度デジタル天秤

高精度デジタル天秤
  • 高精度デジタル天秤
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,869
税込単価
119,756

【特長】・計量モード・個数モード・リミット機能モードがワンタッチ切替可能で、目...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    208
  • 高さ(mm)
    86
  • 幅(mm)
    310
  • 分解能
    1/30000
  • 材質1
    計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト
  • 検定
    対象外
  • センサー方式
    音叉式
  • 電源
    ACアダプター(付属)

ご注意

  • 国家検定品ではありません。
  • 国家検定品ではありません。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ひょう量

    (g)

    最小表示

    (g)

    トラスココード

    載皿寸法(mm)

    質量(g)

    目量(g)

    JANコード

    最小発注数量
    300
    0.01
    838-4474
    丸皿140
    3000.0
    0.01
    4562178500653
    1個
    3000
    0.1
    838-4475
    190×190
    4000
    0.1
    4562178500677
    1個
    6000
    0.2
    838-4476
    190×190
    4000
    0.2
    4562178500684
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,869
    ( 119,756 )
    5日目
    108,869
    ( 119,756 )
    5日目
    108,869
    ( 119,756 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量モード・個数モード・リミット機能モードがワンタッチ切替可能で、目的に応じた3つの使い方が選べます。
    ・オプションの充電式NiCd電池(内蔵)をつけると電源のないところでもご使用いただけます。
    ・計量応答スピードにすぐれ、安定までわずか2秒という早さです。
    ・スパン調整は秤量の分銅をのせて設定キーを押すだけの簡単操作で完了します。
    【用途】
    ・生産現場や研究室などに。
    【材質】
    ・計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト
    【セット内容】
    ・ACアダプター標準付属品

    ご注意

    • 国家検定品ではありません。
    • 国家検定品ではありません。
    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品仕様

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高精度デジタル天秤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度デジタル天秤
    デジタル重量台秤
    デジタル防水台秤 IWX-S
    イシダ デジタル防水台秤 IWB
    デジタル防水台秤 IWG-6000S
    イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS
    メーカーイシダイシダイシダイシダイシダイシダ
    通常価格108,86986,387 -150,385121,019 -105,984200,857
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    奥行(mm)208-----
    高さ(mm)86-----
    幅(mm)310-----
    分解能1/300001/30001/30001/30001/30001/3000
    材質1計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト