ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋) QAP-100-2G
通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:6日目

【特長】・従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

QAP-100-2G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QAP-100-2Gの仕様・寸法情報

全長(mm)
100
幅(mm)
4
材質
ポリエチレン
材質詳細
被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線
JANコード
4971620812358
トラスココード
112-9329
質量(g)
218
内容量
1000本/袋
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QAP-100-2G

内容量

最小発注数量
1000本/袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。
【用途】
・ポリ袋の袋口結束用
・電源コード類の束ね用
【商品仕様】
・色:黄
・幅(mm):4
・長さ(mm):100
・食品衛生法・食品添加物の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
・JANコード:4971620812358
・トラスココード:112-9329
・質量:218g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリエチレン樹脂化合物
・芯線:軟鉄線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)の型番QAP-100-2Gのページです。 型番QAP-100-2Gに関する仕様情報を記載しております。
共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)
共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)
共和 ポリエチレン カット品 緑 4mmX12cm (1000本/袋)
共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)
共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)
共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格7581,0451,0457586071,506
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
全長(mm)10012012010080150
幅(mm)444444
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンその他その他その他
材質詳細被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト