ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

共和 ビニタイ QA1541【200個入り】

型番:

QA1541
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

QA1541の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
幅(mm)
4
材質
その他
耐環境性
耐候
材質詳細
被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
JANコード
4971620601570
トラスココード
112-7822
質量(g)
71
内容量
200個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QA1541

内容量

最小発注数量
200個
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352
( 387 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのまま使えるカットタイプです。
・耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
・芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。
・植物の成長にあわせて隙間の調整が可能です。
【用途】
・家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に。
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):4
・長さ(mm):150
・ビニタイ
・JANコード:4971620601570
・トラスココード:112-7822
・質量:71g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリ塩化ビニル
・芯材:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ QA1541の型番QA1541のページです。 型番QA1541に関する仕様情報を記載しております。
共和 ビニタイ QA1541のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共和 ビニタイ QA1541
共和 ビニタイ QA154109
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 コチョウラン用 4mm×30M オリーブドラブ
共和 ビニタイ PVC ハンディカッター付 洋ラン用 4mm×30M ワサビ
共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)
共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格3523494344346071,506
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目3日目
全長(mm)150150300003000080150
幅(mm)444444
材質その他その他その他その他その他その他
その他その他その他
耐環境性耐候耐候耐候耐候耐薬品耐薬品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト