ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm

型番:

QA-080-11T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QA-080-11Tの仕様・寸法情報

全長(mm)
80
幅(mm)
4
材質
その他
その他
材質詳細
被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
色詳細
仕様
3層
JANコード
4971620610985
トラスココード
112-7835
質量(g)
129
内容量
1000(100本ゴムどめ×10束)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QA-080-11T

内容量

最小発注数量
1000(100本ゴムどめ×10束)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,237
( 1,361 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな手ざわりで袋の口止めが出来、食品全般に幅広く使用されているビニタイです。
・主成分がPETであるため、退色・変色しにくいです。
・芯線の錆び及び飛び出し予防のため芯線と被覆材間で高い接着力を有し、結束性に優れています。
【用途】
・高級菓子、食品、ファンシーグッズや贈答用品の装飾結束。ラッピング資材。
【商品仕様】
・色:金
・幅(mm):4
・長さ(mm):80
・サイズ:4mm×8cm
・1袋入数(本):1000(100本ゴムどめ×10束)
・JANコード:4971620610985
・トラスココード:112-7835
・質量:129g
【材質/仕上】
・被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム
・芯線:軟鉄線(0.45mmφ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cmの型番QA-080-11Tのページです。 型番QA-080-11Tに関する仕様情報を記載しております。
共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm
共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm
共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金
PETカット品 金・銀
共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格1,2371,8681,8573,428994 -607
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(mm)8015012015010080
幅(mm)4441244
材質その他その他その他その他その他その他
その他その他その他その他その他
材質詳細被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリ塩化ビニル樹脂化合物、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト