17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバー・クリーニングシステム 消毒用バケット  Q95004

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロファイバー・クリーニングシステム 消毒用バケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Q95004

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マイクロファイバーモップ用の消毒バケツです。
・消毒液を浸して振ることでモップの消毒を行います。
・フタは密閉式のため、逆さにしても水漏れの心配はございません。
【用途】
・モップ
・清掃

指定中の仕様・寸法情報

種類
角槽
材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
607
奥行(mm)
241
高さ(mm)
346
容量(l)
3.8
色
イエロー
JANコード
0086876206418
トラスココード
778-5569
質量(g)
2400.0

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト