17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 水中汚物用ポンプ50HZ PZ-550

工進 水中汚物用ポンプ50HZ

通常単価(税別)
50,803
税込単価
55,883
通常出荷日:4日目

【特長】・海水用水中ポンプです。・大吐出量タイプです。【用途】・畜舎の汚物処理【商品仕様】・口径50ミ...

詳細を確認

    型番:

    PZ-550
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PZ-550の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PZ-550
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,803
    ( 55,883 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用水中ポンプです。
    ・大吐出量タイプです。
    【用途】
    ・畜舎の汚物処理
    【商品仕様】
    ・口径50ミリ・モーター出力400W・50HZ
    ・頑強なステンレス製ポンプです。
    ・JANコード:4971770391208
    ・トラスココード:850-9347
    ・質量:10.2kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス樹脂製
    【セット内容/付属品】
    ・ホースバンド50mm
    ・タケノコニップル50x50mm
    ・ロープ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 水中汚物用ポンプ50HZの型番PZ-550のページです。 型番PZ-550に関する仕様情報を記載しております。
    工進 水中汚物用ポンプ50HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 水中汚物用ポンプ50HZ
    工進 ポンディ 清水用 50HZ
    工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ
    ラインポンプ 50HZ 0.25KW
    ラインポンプ 50HZ 0.75KW
    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)
    メーカー工進工進工進寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所工進
    通常価格50,80323,03626,768132,282215,32041,031
    通常出荷日4日目1日目1日目5日目11日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト