17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル PZ-4001
  • 積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル

積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル

通常単価(税別)
161
税込単価
177
通常出荷日:4日目

【特長】・PZ-0001、0002、0003に適応します。【商品仕様】・177×30・PZ0001、0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    カードラック
  • JANコード
    4901860096720
  • トラスココード
    125-0760
  • 質量(g)
    10.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

PZ-4001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル 製品特長・仕様

PZ-4001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
カードラック
JANコード
4901860096720
トラスココード
125-0760
質量(g)
10.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-4001
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PZ-0001、0002、0003に適応します。
【商品仕様】
・177×30
・PZ0001、0002、0003用カード差
・JANコード:4901860096720
・トラスココード:125-0760
・質量:0.01kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 カードラック PZ-4001 ナチュラルの型番PZ-4001のページです。 型番PZ-4001に関する仕様情報を記載しております。
積水 カードラック PZ-4001 ナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル
積水 A型コンテナ
Uタイプコンテナ 自動搬送機対応
TRW型コンテナ用フタ
L型コンテナ(浅型)
TC型・STC型・TR型コンテナ用フタ
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格1616,4654,2953,4801,541 -1,501
通常出荷日4日目4日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプその他--その他ボックス型コンテナ-
詳細タイプカードラック--TRW型コンテナ用フタ--
JANコード4901860096720490186009766649018600969734562166416393--
トラスココード125-0760134-3391136-7159405-3168--
質量(g)10.02700.01650.0650490280.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト