ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm) PZ-203
通常単価(税別)
20,247
税込単価
22,272
通常出荷日:1日目

【特長】・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。・ホブ型刃先を採用することによりスピーデ...

詳細を確認
  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番:

PZ-203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZ-203の仕様・寸法情報

主要切断材質
石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)
外径(mm)
203
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
25.4
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
2
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PZ-203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,247
( 22,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。
・ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
【用途】
・大理石。
・人工大理石。
・FRP。
・GFRP。
・CFRP。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):203×2.2×2.0×25.4
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・丸のこ
・最大切り込み深さ(新品時)70mm
・JANコード:4936091007054
・トラスココード:828-5809
・質量:430g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20・22

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)の型番PZ-203のページです。 型番PZ-203に関する仕様情報を記載しております。
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業
通常価格20,24727,83541,16329,40335,0055,928
通常出荷日1日目1日目9日目9日目9日目4日目
主要切断材質石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)
外径(mm)203305355422472100
刃厚(mm)2.22.62.83.23.21.4
内径(mm)25.425.425.4272720
乾式/湿式乾式乾式乾式湿式湿式乾式

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト