17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)
通常単価(税別)
12,51324,089特別価格
税込単価
13,76426,498特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。・ホブ型刃先を採用することによりスピーデ...

詳細を確認
  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

PZ-175【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):175×2.2×2.0×25.4
・最大切り込み深さ(新品時)60mm
・JANコード:4936091007047
・トラスココード:828-5808
・質量:330g
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20・22
PZ-160【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):160×2.0×2.0×22.0
・最大切り込み深さ(新品時)50mm
・JANコード:4936091007030
・トラスココード:828-5807
・質量:250g
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
【商品仕様】・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):160×2.0×2.0×22.0・最大切り込み深さ(新品時)50mm
【商品仕様】・JANコード:4936091007030・トラスココード:828-5807・質量:250g【セット内容/付属品】・付属リング穴径(mm):20
1個
【商品仕様】・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):175×2.2×2.0×25.4・最大切り込み深さ(新品時)60mm
【商品仕様】・JANコード:4936091007047・トラスココード:828-5808・質量:330g【セット内容/付属品】・付属リング穴径(mm):20・22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,513
( 13,764 )
1日目
24,08917,996
( 19,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着タイプの刃先により大理石FRPの切断に最適です。
・ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
【用途】
・大理石。
・人工大理石。
・FRP。
・GFRP。
・CFRP。
【商品仕様】
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・丸のこ
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格12,513-33,84041,16329,40335,00512,602
通常出荷日1日目1日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト