17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄

通常単価(税別)
3,6473,224
税込単価
4,0123,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

PX印 両口ハンマー用の木柄です。【仕様】・材質:樫・全長:900mm・適合本体:#8~・適合クサビ:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 全長 (mm)
    900
  • パーツ
  • 柄材質
  • 適合本体
    #8~
  • JANコード
    4963360143069
  • トラスココード
    808-0574
  • 適合クサビ
    WC-4

型番:

PXMG-90W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:PXMG-90W
【商品仕様】
・PX両口ハンマー用木柄 グリップ付 #8~用
・呼称(ポンド):8・10・12
・全長(mm):900
・適合機種:OHW-8PX、OHW-10PX、OHW-12PX
・呼称:#8・#10・#12
・摘要:大ハンマー用#8~
・材質:樫

PXMG-90Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
全長(mm)
900
パーツ
柄材質
適合本体
#8~
JANコード
4963360143069
トラスココード
808-0574
適合クサビ
WC-4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXMG-90W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6473,224
( 3,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

PX印 両口ハンマー用の木柄です。
【仕様】
・材質:樫
・全長:900mm
・適合本体:#8~
・適合クサビ:WC-4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄の型番PXMG-90Wのページです。 型番PXMG-90Wに関する仕様情報を記載しております。
グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ付 PX印 両口ハンマー用木柄
ケレンハンマー用木柄
マイクロ両口ハンマー
片手ハンマー用木柄
コンビハンマー用木柄
ショックレスハンマー用木柄
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業ANEXオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格3,6471,0018211,052 -1,1931,800 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプパーツパーツ両口ハンマー木ハンマーパーツパーツ
全長(mm)900290180---
パーツ-
柄材質ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他
適合本体#8~#3/4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト