17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製 PXL0750300

田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製

通常単価(税別)
1,753
税込単価
1,928
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • トラスココード
    857-6859
  • タイプ
    マジック製
  • 全長(mm)
    300
  • 適合ベルト幅(mm)
    75
  • JANコード
    4516525510338
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ナイロン

型番:

PXL0750300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PXL0750300の仕様・寸法情報

商品タイプ
補強筒
トラスココード
857-6859
タイプ
マジック製
全長(mm)
300
適合ベルト幅(mm)
75
JANコード
4516525510338
質量(g)
100.000
材質1
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXL0750300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,753
( 1,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
【商品仕様】
・適合ベルト幅(mm):75
・全長(mm):300
・タイプ:マジック製
・パット寸法(mm)幅×厚さ:200×2.1
・JANコード:4516525510338
・トラスココード:857-6859
・質量:100g
【材質/仕上】
・ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製の型番PXL0750300のページです。 型番PXL0750300に関する仕様情報を記載しております。
田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 ベルトスリング用当てもの P×L 75×300 マジック製
田村 ベルトスリング用当てもの P×L 50×1000 マジック製
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×300 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 75×900 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 100×1000 ホース状
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格1,7533,0301,2503,5093,2645,549
通常出荷日1日目7日目9日目7日目7日目8日目
商品タイプ補強筒補強筒-補強筒補強筒補強筒
トラスココード857-6859857-6856857-6739857-6753857-6745857-6763
タイプマジック製マジック製-筒状筒状筒状
全長(mm)3001000-90010001000
適合ベルト幅(mm)7550-7550100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト