17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

通常単価(税別)
1,4362,783
税込単価
1,5803,061
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マジック製
  • パット寸法 幅X厚み (mm)
    108×2.1
  • 適合ベルト幅(mm)
    25
  • 材質1
    ナイロン
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.1
857-6830
4516525510017
20.000
1本
-
1個
0.3
390-3711
4516525510031
49.000
1本
10
1個
0.6
857-6834
4516525510062
100.000
1本
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,436
( 1,580 )
7日目
1,996
( 2,196 )
1日目
2,783
( 3,061 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅100MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM
田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格1,436-1,794 -1,233 -1,597 -1,616 -2,017 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプマジック製---マジック製-
パット寸法 幅X厚み(mm)108×2.1---140×2.1-
適合ベルト幅(mm)25---35-

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト