17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L PXF25-270-32
  • ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L

ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L【2個入り】

通常単価(税別)
166,682
税込単価
183,350
通常出荷日:4日目

【特長】・積載荷重2.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・320W×105H ×28...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    2500
  • 全長 (mm)
    2850
  • 質量(g)
    23000.0
  • トラスココード
    857-6815
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

PXF25-270-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PXF25-270-32の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
2500
全長(mm)
2850
質量(g)
23000.0
トラスココード
857-6815
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXF25-270-32
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,682
( 183,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重2.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・320W×105H ×2850L
・トラスココード:857-6815
・質量:23kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850Lの型番PXF25-270-32のページです。 型番PXF25-270-32に関する仕様情報を記載しております。
ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×107.5H×2850L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格166,682153,184183,255186,871193,877299,099
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目15日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)250020002000300030004500
全長(mm)285028502850285028503000
質量(g)23000.018000.022000.026000.029000.045000.0
トラスココード857-6815815-1922857-6812857-6817857-6818857-6828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト