17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 替こて先0.8CR型PX6・7/RX7/CXR用 PX-60RT-0.8CR

グット 替こて先0.8CR型PX6・7/RX7/CXR用

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・こて先幅(mm):0.8・RX-701/711AS、PX-501/601、CXR-31/...

詳細を確認

型番:

PX-60RT-0.8CR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX-60RT-0.8CRの仕様・寸法情報

こて先形状
BC/C型
シリーズ名
PX-60RT
対応製品
RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41
適応出力(W)
60
こて先端幅(mm)
0.8
こて先角度(°)
45
こて先長さ(mm)
17
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX-60RT-0.8CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):0.8
・RX-701/711AS、PX-501/601、CXR-31/41用ヒーターパイプ
・JANコード:4975205564526
・トラスココード:849-8119
・質量:5.8g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グット 替こて先0.8CR型PX6・7/RX7/CXR用の型番PX-60RT-0.8CRのページです。 型番PX-60RT-0.8CRに関する仕様情報を記載しております。
グット 替こて先0.8CR型PX6・7/RX7/CXR用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 替こて先0.8CR型PX6・7/RX7/CXR用
グット 替こて先0.5CR型PX6・7/RX7/CXR用
グット 替こて先1.8H型PX6・7/RX7/CXR用
グット 替こて先R型PX6・7/RX7/CXR用
グット 替こて先4C型PX6・7/RX7/CXR用
グット 替こて先RT型PX6・7/RX7/CXR用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格8128368011,1007311,035
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目7日目
こて先形状BC/C型BC/C型J型R型BC/C型R型
シリーズ名PX-60RTPX-60RTPX-60RTPX-60RTPX-60RTPX-60RT
対応製品RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41RX-701AS、RX-711AS、PX-501AS、PX-501、PX-601AS、PX-601、CXR-31、CXR-41
適応出力(W)606060606060
こて先端幅(mm)0.80.51×1.85×1.5(3.2×1.5)44.2×2.5(2×2.5)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト