17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット 替こて先4D型PX2/SVS用

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・こて先幅(mm):4・グット 替こて先4D型PX2/SVS用・JANコード:497520...

詳細を確認

型番:

PX-2RT-4D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX-2RT-4Dの仕様・寸法情報

こて先形状
D型
シリーズ名
PX-2RT
適応こて
PX-201、PX-335、PX-338、PX-342
適応出力(W)
85
こて先端幅(mm)
4×0.5
こて先長さ(mm)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX-2RT-4D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):4
・グット 替こて先4D型PX2/SVS用
・JANコード:4975205561686
・トラスココード:849-8114
・質量:9g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先4D型PX2/SVS用の型番PX-2RT-4Dのページです。 型番PX-2RT-4Dに関する仕様情報を記載しております。
グット 替こて先4D型PX2/SVS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット 替こて先4D型PX2/SVS用
グット 替こて先4C型PX2/SVS用
グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用
グット 替こて先2C型PX4用
グット 替こて先3D型PX4用
グット 替こて先5K型PX2/SVS用
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格7107107311,0671,0001,281
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
こて先形状D型BC/C型D型BC/C型D型K型
シリーズ名PX-2RTPX-2RTPX-2RTPX-40RTPX-40RTPX-2RT
適応こてPX-201、PX-335、PX-338、PX-342PX-201、PX-335、PX-338、PX-342PX-201、PX-335、PX-338、PX-342PX-401PX-401PX-201、PX-335、PX-338、PX-342
適応出力(W)858585707085
こて先端幅(mm)4×0.543.2×0.523×0.55×2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト