17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L PX20-300-40

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L【2個入り】

通常単価(税別)
165,344
税込単価
181,878
通常出荷日:5日目

【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・400W×105H ×3000...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    2000
  • 全長 (mm)
    3000
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    857-6786
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

PX20-300-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PX20-300-40の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
2000
全長(mm)
3000
質量(g)
25000.0
トラスココード
857-6786
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX20-300-40
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,344
( 181,878 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重2t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・400W×105H ×3000L
・トラスココード:857-6786
・質量:25kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000Lの型番PX20-300-40のページです。 型番PX20-300-40に関する仕様情報を記載しております。
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×3000L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L
ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格165,344153,788136,912180,873269,994275,080
通常出荷日5日目5日目10日目5日目4日目4日目
仕様昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)200020001500300040004500
全長(mm)300030003000300030003000
質量(g)25000.022000.018000.027000.038000.043000.0
トラスココード857-6786857-6785815-1915857-6793857-6802857-6805

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト