ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット PWT-W
  • プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット

プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット

通常単価(税別)
3,629
税込単価
3,992
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。・片手で取り出しやすく手軽に...

詳細を確認

ご注意

  • 日の当たる所、高温になる所(車の中など)火気の近くに置かないこと。
  • 塗料などを塗った物、印刷物、樹脂製品に使用するときは溶解、変色、変質などの異常が生じる場合があるため、確かめてから使用すること。

型番:

PWT-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWT-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
レーヨン
形状
シート
タイプ
ウェット
質量(g)
400.000
ケース入数
260枚
シートサイズ(mm)
170×300
JANコード
4948278004589
トラスココード
868-4236
材質1
レーヨンエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWT-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,629
( 3,992 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。
・片手で取り出しやすく手軽にアルコール除菌ができます。
・経済的な詰替え用です。
【用途】
・テーブルなどを拭く際の除菌に。

ご注意

  • 日の当たる所、高温になる所(車の中など)火気の近くに置かないこと。
  • 塗料などを塗った物、印刷物、樹脂製品に使用するときは溶解、変色、変質などの異常が生じる場合があるため、確かめてから使用すること。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリティウェーブ 詰め替え用 ウェットの型番PWT-Wのページです。 型番PWT-Wに関する仕様情報を記載しております。
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット
プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) 詰替用
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
ウェットワイパー 専用容器
メーカー東京パック東京パックトラスコ中山旭化成旭化成ノア
通常価格3,6292,6225,4719,3469,9123,856
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス紙ウエス不織布ウエス不織布ウエス-
布材質レーヨンレーヨン-その他その他-
形状シートシートロールロールロール-
タイプウェットドライウェットウェットウェット-
質量(g)400.0001500.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト