17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ PWT-D
  • プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ

プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ

通常単価(税別)
2,622
税込単価
2,884
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。・片手で取り出しやすく手軽に...

詳細を確認

型番:

PWT-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWT-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
レーヨン
形状
シート
タイプ
ドライ
質量(g)
1500.0
ケース入数
260枚
シートサイズ(mm)
170×300
JANコード
4948278004596
トラスココード
868-4235
材質1
レーヨンエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWT-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622
( 2,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。
・片手で取り出しやすく手軽にアルコール除菌ができます。
・現在ご使用の除菌アルコールに浸して使用します。
【用途】
・テーブルなどを拭く際の除菌に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリティウェーブ 詰め替え用 ドライの型番PWT-Dのページです。 型番PWT-Dに関する仕様情報を記載しております。
プリティウェーブ 詰め替え用 ドライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
NEWラックワイプ(油汚れ用)
つめ替え用 ウェットクリーンワイパー
メーカー東京パック東京パック旭化成旭化成旭化成タスコ
通常価格2,6223,6299,3469,91210,1473,160
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質レーヨンレーヨンその他その他その他ポリエステル・ナイロン
形状シートシートロールロールロール-
タイプドライウェットウェットウェットウェットウェット
質量(g)1500.0400.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト