17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状 PWL2001000

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状

通常単価(税別)
12,5649,517
税込単価
13,82010,469
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。【用途】・角の鋭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    補強筒
  • トラスココード
    857-6781
  • タイプ
    筒状
  • 全長(mm)
    1000
  • 適合ベルト幅(mm)
    200
  • JANコード
    4516525530701
  • 質量(g)
    960
  • 材質1
    ナイロン

型番:

PWL2001000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWL2001000の仕様・寸法情報

商品タイプ
補強筒
トラスココード
857-6781
タイプ
筒状
全長(mm)
1000
適合ベルト幅(mm)
200
JANコード
4516525530701
質量(g)
960
材質1
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWL2001000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,5649,517
( 10,469 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
【商品仕様】
・適合ベルト幅(mm):200
・全長(mm):1000
・タイプ:筒状
・パット寸法(mm)幅×厚さ:214×5.5
・JANコード:4516525530701
・トラスココード:857-6781
・質量:960g
【材質/仕上】
・ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状の型番PWL2001000のページです。 型番PWL2001000に関する仕様情報を記載しております。
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 100×1000 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×300 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×500 ホース状
田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×600 ホース状
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格12,5643,2645,5491,2502,8503,142
通常出荷日9日目7日目8日目9日目8日目6日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒-補強筒補強筒
トラスココード857-6781857-6745857-6763857-6739857-6740857-6741
タイプ筒状筒状筒状-筒状筒状
全長(mm)100010001000-500600
適合ベルト幅(mm)20050100-5050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト