17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 当てものホース状 ベルト幅150MM

通常単価(税別)
2,334
税込単価
2,567
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。【用途】・角の鋭...

詳細を確認

型番:

PWL1500400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWL1500400の仕様・寸法情報

商品タイプ
補強筒
全長(m)
0.4
その他
オプション
詳細タイプ
筒状タイプ
パット寸法 幅X厚み(mm)
167X5.5
トラスココード
390-3699
適合ベルト幅(mm)
150
パッド寸法(mm)幅×厚さ
167×5.5
JANコード
4516525530541
質量(g)
288.000
材質1
ナイロン
特長
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
材質
ナイロン
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 全長(m)

  • 詳細タイプ

  • パット寸法 幅X厚み(mm)

  • トラスココード

  • 適合ベルト幅(mm)

  • パッド寸法(mm)幅×厚さ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PWL1500400

全長

(m)

詳細タイプ

パット寸法 幅X厚み

(mm)

トラスココード

適合ベルト幅(mm)

パッド寸法(mm)幅×厚さ

JANコード

質量(g)

特長

用途

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
0.4
筒状タイプ
167X5.5
390-3699
150
167×5.5
4516525530541
288.000
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
ナイロン
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

田村 当てものホース状 ベルト幅150MMの型番PWL1500400のページです。 型番PWL1500400に関する仕様情報を記載しております。
田村 当てものホース状 ベルト幅150MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田村 当てものホース状 ベルト幅150MM
田村 当てものホース状 ベルト幅50MM
田村 当てものホース状 ベルト幅25MM
田村 当てものホース状 ベルト幅75MM
田村 当てものホース状 ベルト幅100MM
田村 当てものホース状 ベルト幅35MM
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格2,334898 -628 -705 -728 -760 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト