17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 35×700 ホース状 PWL0350700

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 35×700 ホース状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PWL0350700

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
【商品仕様】
・適合ベルト幅(mm):35
・全長(mm):700
・タイプ:筒状
・パット寸法(mm)幅×厚さ:60×5.5
・JANコード:4516525530176
・トラスココード:857-6733
・質量:170g
【材質/仕上】
・ナイロン

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
857-6733
JANコード
4516525530176
質量(g)
170
材質1
ナイロン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト