17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト型ストレッチ包装機 PW-0810LG
  • コンパクト型ストレッチ包装機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクト型ストレッチ包装機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PW-0810LG

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・キャスター付でコンパクトなため、移動が容易に行えます。
【用途】
・ストレッチ包装。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
その他
オプション
奥行(mm)
800
全高(mm)
1451
全幅(mm)
1540
質量(g)
100000.0
トラスココード
127-5498
材質1
フレーム:鉄
詳細タイプ
ストレッチ包装機
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト