17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレー

通常単価(税別)
3,531
税込単価
3,884
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤルロックの付いた小物入れです。・A4ファイルサイズ対応です。・大切な資料や見られたくな...

詳細を確認

    型番:

    PV-330-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PV-330-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PV-330-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,531
    ( 3,884 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤルロックの付いた小物入れです。
    ・A4ファイルサイズ対応です。
    ・大切な資料や見られたくない物を保管するのに便利です。
    ・ロックの番号は自由に設定できます。(最大1000通り)
    【用途】
    ・A4サイズまでの書類、フロッピーディスクなど
    ・保険証やパスポートなど、貴重品の保管に便利です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):5.6
    ・色:グレー
    ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:335×285×72
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:320×270×65
    ・施錠:ダイヤル錠
    ・JANコード:4905009005260
    ・トラスココード:513-8442
    ・質量:722g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレーの型番PV-330-GYのページです。 型番PV-330-GYに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS ダイヤルロック式小物BO× 335×285×72 グレー
    IRIS パーツ収納
    汎用PPトレー(深型)
    パーツケース EF
    スーパーピッチディープ SP-3400DD
    スーパーピッチL&R クリア仕切板付
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンケニスリングスターリングスター
    通常価格3,5312,7563,100 -3,0772,6961,470
    通常出荷日1日目1日目1日目11日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト