17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)

カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)

通常単価(税別)
436,063560,784
税込単価
479,669616,862
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・電動型の大型清掃器です。【商品仕様】・12mmワイヤー用清掃器です。・トラスココード:523...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 付属ワイヤ(mm×m)

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

付属ワイヤ(mm×m)

電源(V)

最小発注数量
523-7271
41900.0
-
-
1個
523-7289
58600.0
Φ12×23(SW1223)
100
1個
523-7297
63400.0
Φ12×30(SW1230)
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436,063
( 479,669 )
5日目
527,495
( 580,245 )
1日目
560,784
( 616,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動型の大型清掃器です。

【商品仕様】
・12mmワイヤー用清掃器です。
・トラスココード:523-7271
・質量:41.9kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール 電動フレキシロッダーPTW(本体)
カンツール 電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
フレキシロッダー
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格436,063-193,39872,360194,221339,03296,199 -
通常出荷日1日目〜5日目3日目5日目4日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
詳細タイプ12mmワイヤー用清掃器-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト