17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600 PTS-1680N

ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600

  • 種類
    パーティーション
  • JANコード
    4902205884255
  • 質量(g)
    4200
  • トラスココード
    724-3332
  • 間口(mm)
    800
  • 奥行(mm)
    420
  • 高さ(mm)
    1600

型番:

PTS-1680N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTS-1680Nの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
JANコード
4902205884255
質量(g)
4200
トラスココード
724-3332
間口(mm)
800
奥行(mm)
420
高さ(mm)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTS-1680N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,106
( 12,217 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。
【商品仕様】
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):800×420×1600
・簡易パーティション 800x1600
・JANコード:4902205884255
・トラスココード:724-3332
・質量:4.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600の型番PTS-1680Nのページです。 型番PTS-1680Nに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
800x420mm パーテーション
衝立(パーティション)
SPAZIALE astro H1600用コーナーポール
岡田 D40カーブレール800×800×500Rアルミ ブラック
ユタカメイク 簡易間仕切りシート
メーカーナカバヤシエスコ大阪製罐カグクロ株式会社岡田装飾金物ユタカメイク
通常価格11,10632,69126,995 -4,82110,28618,599 -
通常出荷日7日目5日目13日目〜9日目8日目1日目
種類パーティーションパーティーション---その他間仕切り
JANコード4902205884255-----
質量(g)4200-----
トラスココード724-3332-----
間口(mm)800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト