ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ

ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ PTL-301N
通常単価(税別)
19,618
税込単価
21,580
通常出荷日:7日目

【特長】・天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。【商品仕様】・本体寸法 幅...

詳細を確認

型番:

PTL-301N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTL-301Nの仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PTL-301N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,618
( 21,580 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
【商品仕様】
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):600×485×550~750
・天板:木製 メラミン化粧板
・本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
・部材梱包数:1
・高さ可変式棚板・ロック式キャスター付
・ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ
・JANコード:4902205920991
・トラスココード:724-3308
・質量:12.9kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプの型番PTL-301Nのページです。 型番PTL-301Nに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ
ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット
レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ
レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ
レーザー&ドットプリンタ台
プリンタスタンド LPS-Tシリーズ
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシサンワサプライサンワサプライ
通常価格19,61827,05119,00722,92148,4496,219 -
通常出荷日7日目1日目7日目7日目4日目3日目〜
種類その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト