ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット

通常単価(税別)
27,051
税込単価
29,756
通常出荷日:1日目

【特長】・大型レーザープリンタにも対応。高さ可変式棚板付。【商品仕様】・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm...

詳細を確認

型番:

PTL-101N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTL-101Nの仕様・寸法情報

種類
その他
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
高さ(mm)
700

型番リスト

表示件数
型番
PTL-101N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,051
( 29,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型レーザープリンタにも対応。高さ可変式棚板付。
【商品仕様】
・本体寸法 幅×奥行×高さ(mm):600×600×700
・天板:木製 メラミン化粧板
・本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
・部材梱包数:1
・高さ可変式棚板・ロック式キャスター付
・グリーン購入法
・GPNデータベース掲載
・ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット
・JANコード:4902205916567
・トラスココード:724-3278
・質量:21.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネットの型番PTL-101Nのページです。 型番PTL-101Nに関する仕様情報を記載しております。
ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット
ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ
レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ
レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ
390×534×600mm/3段 キャビネット
300×600×600mm CPU収納キャビネット
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシエスコエスコ
通常価格27,05119,61819,00722,92131,88117,938
通常出荷日1日目7日目7日目7日目2日目2日目
種類その他その他その他その他その他
奥行(mm)600-600---
間口(mm)600-600---
高さ(mm)700-300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト