ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

光 簡易内窓フレームレール 補強材 PTH1132

型番:

PTH1123
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PTH1123の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PTH1123
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内窓フレームの窓サイズが縦1000mmを超える場合のフレームの補強材です。
【用途】
・内窓フレームの補強材に。(内窓フレームの窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合)
【商品仕様】
・色:木目
・幅(mm):14.3
・奥行(mm):1820
・高さ(mm):27.5
・JANコード:4977720018706
・トラスココード:787-8800
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・アルミ
・アクリル塗装仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 簡易内窓フレームレール 補強材 PTH1132の型番PTH1123のページです。 型番PTH1123に関する仕様情報を記載しております。
光 簡易内窓フレームレール 補強材 PTH1132のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
内窓 の枠の補強
4
満足度:4.0
室内の高さが240cmなので 室内ドアとして 簡易内窓を作りました。その為ドアをつないだので フレームがたわんでしい使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 簡易内窓フレームレール 補強材 PTH1132
光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ915mm以内)
光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)
光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り
ワンタッチ窓 小窓シリーズ
ワンタッチ窓 基本形 透明窓付タイプ Rシリーズ
メーカー椿本バルクシステム椿本バルクシステム
通常価格1,6087,1738,8583501,088 -42,305 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目5日目9日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト