ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
P-TCOS-2.1
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・1パック1本入りです。
・ステンレス鋼・難削材用のショートドリルです。
・切り屑の排出が良い特殊溝形状です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):2.1
・溝長(mm):12
・全長(mm):38
・シャンク径(mm):2.1
・表面処理:TINコーティング
・有効加工深さ:溝長に準じる
・ショートドリル
・先端角:135°
・トラスココード:507-9659
・質量:5g
【材質/仕上】
・材質:HSCO-M42