17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

OKコックプラグ

OKコックプラグ
  • OKコックプラグ
通常単価(税別)
9441,951
税込単価
1,0382,146
通常出荷日:4日目

【特長】・ガス溶断用専用カプラジョイントです。・二重安全ロック方式です。・ワンタッチロック方式です。・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

適用流体

接続サイズ

トラスココード

材質1

適合流体詳細

最小発注数量
ホース用
酸素
φ8
851-3278
本体:●真鍮
酸素
1個
ホース用
アセチレン
φ9
851-3279
-
アセチレン
1個
ホース用
酸素
φ8
851-3280
-
酸素
1個
ホース用
アセチレン
φ9
851-3281
-
アセチレン
1個
トーチ用
酸素
M16-1.5右
851-3282
-
酸素
1個
トーチ用
アセチレン
M16-1.5左
851-3283
-
アセチレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944
( 1,038 )
4日目
981
( 1,079 )
4日目
1,738
( 1,912 )
4日目
1,804
( 1,984 )
4日目
1,893
( 2,082 )
4日目
1,951
( 2,146 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス溶断用専用カプラジョイントです。
・二重安全ロック方式です。
・ワンタッチロック方式です。
・二重安全シール機構です。
・溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OKコックプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OKコックプラグ
OKコックソケット
二段式圧力調整器
分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
分析機用二段圧力調整器
大型B号切断火口(アセチレン用)
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格944-2,591 -25,47745,39629,4986,600
通常出荷日4日目4日目15日目1日目2日目〜4日目
質量(g)5050190016001900200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト