ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

通常単価(税別)
70,81361,239
税込単価
77,89467,363
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・衛生的で耐久性・作業性に優れたアルミ製パレットです。・薬品・化学品業界での使用にも適していま...

詳細を確認

型番:

PTA-1110D2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTA-1110D2の仕様・寸法情報

最大静荷重 (kg)
1000
最大動荷重 (kg)
500
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1000
高さ(mm)
140
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
490×100
中央桁幅(mm)
40
JANコード
4989247457098
質量(g)
16200.0
トラスココード
542-6260
材質1
アルミ合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PTA-1110D2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,81361,239
( 67,363 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で耐久性・作業性に優れたアルミ製パレットです。
・薬品・化学品業界での使用にも適しています。
・ご利用環境に応じたオーダーメイド製作が可能です。
【用途】
・物流倉庫に。
・薬品・化学品業界での使用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mmの型番PTA-1110D2のページです。 型番PTA-1110D2に関する仕様情報を記載しております。
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm
ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格70,81365,31380,43876,99980,85057,063
通常出荷日10日目10日目8日目10日目10日目10日目
最大静荷重 (kg)100010001000100010001000
最大動荷重 (kg)500500500500500500
間口 (mm)11001000110012001200900
奥行 (mm)10001000110011001200900
高さ(mm)140140140140140140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト