ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,063
税込単価
62,769

【特長】・衛生的で耐久性・作業性に優れたアルミ製パレットです。・薬品・化学品業...

詳細情報を確認する
  • 最大静荷重 (kg)
    1000
  • 最大動荷重 (kg)
    500
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    900
  • 高さ(mm)
    140
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    390×100
  • 中央桁幅(mm)
    40
  • JANコード
    4989247457074
  • 質量(g)
    12600.0
  • トラスココード
    542-6227
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

PTA-0909D2
解除
    数量:

    PTA-0909D2の仕様・寸法情報

    最大静荷重 (kg)
    1000
    最大動荷重 (kg)
    500
    間口 (mm)
    900
    奥行 (mm)
    900
    高さ(mm)
    140
    差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    390×100
    中央桁幅(mm)
    40
    JANコード
    4989247457074
    質量(g)
    12600.0
    トラスココード
    542-6227
    材質1
    アルミ合金
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PTA-0909D2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,063
    ( 62,769 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衛生的で耐久性・作業性に優れたアルミ製パレットです。
    ・薬品・化学品業界での使用にも適しています。
    ・ご利用環境に応じたオーダーメイド製作が可能です。
    【用途】
    ・物流倉庫に。
    ・薬品・化学品業界での使用に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mmの型番PTA-0909D2のページです。 型番PTA-0909D2に関する仕様情報を記載しております。
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm
    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm
    メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
    通常価格57,06370,81376,99980,43865,31380,850
    通常出荷日10日目10日目10日目8日目10日目10日目
    最大静荷重 (kg)100010001000100010001000
    最大動荷重 (kg)500500500500500500
    間口 (mm)90011001200110010001200
    奥行 (mm)90010001100110010001200
    高さ(mm)140140140140140140

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました