17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドスクリーン PT-100V-WG103
  • スタンドスクリーン

スタンドスクリーン

通常単価(税別)
65,912
税込単価
72,503
通常出荷日:8日目

【特長】・三脚スタンドとスクリーンが一体となった、持ち運び可能なスクリーンです。・職場会議、部室やイベ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    PT-100V-WG103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PT-100V-WG103の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スクリーン
    規格
    NTSC(4:3)
    トラスココード
    136-1719
    質量(g)
    12600.0
    材質1
    スクリーンケース:オレフィン銅板・ケースキャップ:SPCC
    スクリーンサイズ(mm)
    2032×1524
    全高(mm)
    -
    ケース寸法(mm)
    -
    アスペクト比
    NTSC(4:3)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PT-100V-WG103

    商品タイプ

    規格

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    スクリーンサイズ(mm)

    全高(mm)

    ケース寸法(mm)

    アスペクト比

    最小発注数量
    スクリーン
    NTSC(4:3)
    136-1719
    12600.0
    スクリーンケース:オレフィン銅板・ケースキャップ:SPCC
    2032×1524
    -
    -
    NTSC(4:3)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,912
    ( 72,503 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・三脚スタンドとスクリーンが一体となった、持ち運び可能なスクリーンです。
    ・職場会議、部室やイベントテント内など、スクリーンが取り付けできない環境に便利です。
    ・高さ設定が容易なため、多様なシーンで使用が可能です。
    【用途】
    ・会議室、教室、大型集会所などに。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スタンドスクリーンの型番PT-100V-WG103のページです。 型番PT-100V-WG103に関する仕様情報を記載しております。
    スタンドスクリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンドスクリーン
    プロジェクタースタンド
    掛図式スクリーン
    OS 掛図スクリーン
    OS 80型 三脚スタンドスクリーン
    スクリーン(吊下げ式)
    メーカーOS(オーエス)林製作所OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)エスコ
    通常価格65,91216,34450,687 -15,629 -44,861 -27,535 -
    通常出荷日8日目6日目8日目4日目〜8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト