ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

    通常単価(税別)
    788
    税込単価
    867
    通常出荷日:1日目

    【特長】・通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。・PTR600パワートレーサーのオプション品です...

    詳細を確認

    型番:

    PT1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PT1の仕様・寸法情報

    商品区分
    関連部品
    寸法(mm)
    22×22×35
    本体質量(g)
    3
    トラスココード
    828-5845
    JANコード
    4562442060227
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PT1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    788
    ( 867 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。
    ・PTR600パワートレーサーのオプション品です。
    【用途】
    ・多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。
    ・ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブの型番PT1のページです。 型番PT1に関する仕様情報を記載しております。
    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
    埋設ケーブル探索機 アナログ式
    心線対照機 トーンプローブセット
    埋設ケーブル配管探索機 RD8200G
    LANケーブルテスター
    LANケーブルテスター EA712AF-14
    メーカーグッドマングッドマングッドマングッドマンエスコエスコ
    通常価格788188,09118,1851,990,75113,07255,206
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目2日目1日目
    商品区分関連部品関連部品関連部品ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ
    寸法(mm)22×22×35送信機:76×89×108、受信機:70×102×813送信機:41×35×101、受信機:55×28×231---
    本体質量(g)3送信機:422、受信機:533送信機:150、受信機:145---
    トラスココード828-5845480-8541480-8550394-2661--
    JANコード4562442060227456244206013545624420601044562442062580--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト