17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボード PT007

MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,097
税込単価
2,307

【特長】・分別の際ゴミ捨てが簡単。現場美化に繋がります。・分別の種類がわかるシ...

詳細情報を確認する

型番:

PT007
解除
    数量:

    PT007の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PT007
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,097
    ( 2,307 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分別の際ゴミ捨てが簡単。現場美化に繋がります。
    ・分別の種類がわかるシールが付いています。
    【用途】
    ・ゴミ袋の自立補助具
    【商品仕様】
    ・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):1.5×910×910
    ・MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボード
    ・JANコード:4560191703044
    ・トラスココード:868-3807
    ・質量:0.93kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボードの型番PT007のページです。 型番PT007に関する仕様情報を記載しております。
    MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 石膏ボード
    MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 廃プラスチック
    紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)
    ポイスター
    ダストカート(170L)
    キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
    メーカーエムエフエムエフ紅中コダマ樹脂エスコトラスコ中山
    通常価格2,0972,09712,82327,191 -6,100 -9,408 -
    通常出荷日5日目5日目7日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました