ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ (透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋(透明・箱入り)【100個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |

【特長】
・分別の際ゴミ捨てが簡単。現場美化に繋がります。
・分別の種類がわかるシールが付いています。
【用途】
・ゴミ袋の自立補助具
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):1.5×910×910
・MF ポイすて立っちゃん(文字入り) 廃プラスチック
・JANコード:4560191703013
・トラスココード:868-3804
・質量:0.93kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
0通常価格(税別):2,810円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):2,520円~

トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
0通常価格(税別):2,898円~

トラスコ中山
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
0通常価格(税別):9,408円~

新輝合成
エコペールEM本体
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
ペダル開閉ダストボックス
0通常価格(税別):3,528円~

エスコ
ダストカート エコ袋付
0通常価格(税別):6,692円~

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

アイリスオーヤマ
丸型ペールフタ
0通常価格(税別):1,668円