17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ PST・PSW用キャスターセット 130mm PSTW-A2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ PST・PSW用キャスターセット 130mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PSTW-A2

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ジョイントカシメ構造により、溶接に比べて強度がアップしています。
・パイプ径はφ42.7mmです。
・握りやすい軽量タイプです。
・ベースをキャスターに変更できます。
・階段など段差のある場所でも設置可能です。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):150
・名称:キャスターセット(4個)
・名称:キャスターセット(4個)
・車輪φ(mm):130
・車輪材質:ウレタン
・トラスココード:851-5243
・質量:12.2kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

ご注意

  • 注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例PSM-4575:GN

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト